注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
AcceleRate® Flyover® SI评估套件
AcceleRate® Flyover® SI评估套件
AcceleRate® Flyover® SI评估套件
AcceleRate® Flyover® SI评估套件
用于评估AcceleRate®细长型直连电缆组件的SI测试平台
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。AcceleRate® Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试0.635 mm AcceleRate®细长型直连电缆组件。
AcceleRate® Flyover® (x8) SI评估套件 (REF-203425-X.XX-XX) 通过精密射频连接器、AcceleRate®细长型电缆组件和AcceleRate®细长型插座路由8个高速差分对。
AcceleRate® Flyover® (x16) SI评估套件 (REF-212901-X.XX-XX) 通过精密射频连接器、AcceleRate®细长型电缆组件和AcceleRate®细长型插座路由16个高速差分对。
AcceleRate® Flyover™ SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请联系Samtec的技术专家: [email protected] 联系Samtec的技术专家。
Samtec零件编号REF-203425-{[#1]},如图
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 每块PCB包含一个0.635 mm AcceleRate®细长型插座,适用于ARC6系列 (ARF6-XX-X-D-A-K-XR)
- PCB通过一个0.635 mm AcceleRate®细长型电缆组件 (ARC6-XX-XX.X-LU-LX-X-1) 连接
- 套件支持多种电缆长度 (8"、12"、18"等)
- 将高速差分对从ARF6连接器路由至精密射频连接器
- 支持多种精密射频压缩安装选项 (2.4 mm/2.92 mm)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信
- 嵌入式计算SoM/CoM