注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
ECUE Flyover® SI 评估套件
ECUE Flyover® SI 评估套件
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。ECUE Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件。
ECUE Flyove® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过电子邮件联系Samtec技术专家: [email protected] 联系Samtec的技术专家。
Samtec零件编号REF-201830-XX,如图
- 外形紧凑
- 一个ECUE产品FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
- 支持多种ECUE产品电缆长度选项
- ECUE电缆组件连接到一个UEC5-2和UCC8连接器套装
- 将高速差分对(总共4个)从UEC5-2/UCC8连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- FPGA/SoC开发板
- 工业
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信