用于评估FQSFP产品Flyover® QSFP28电缆系统的SI测试平台
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,限制高数据速率应用中的信号衰减。FQSFP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试具有各种终端2选项的FQSFP产品Flyover® QSFP28电缆系统。
FQSFP到AcceleRate® Flyover® SI评估套件 (REF-205303-X.XX-XX) 通过高精度射频连接器、FQSFP到AcceleRate®电缆组件和PCB安装连接器路由八个高速差分对。
FQSFP评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] 联系Samtec的技术专家。