注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
HSEC6-DV SI评估套件
HSEC6-DV SI评估套件
用于评估0.60 mm Edge Rate®垂直高速插卡式连接器的SI测试平台。
Samtec 0.60 mm Edge Rate®垂直高速插卡式连接器为典型插卡式应用提供56 Gbps PAM4性能。HSEC6-DV SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试HSEC6-DV连接器的一种易用型解决方案。
HSEC6-DV SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC6-DV连接器。有关更多信息,请通过KitsAndBoards@samtec.com联系Samtec的技术专家。
Samtec零件编号REF-213543-{[#1]},如图
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 一个PCB包含HSEC6-DV系列连接器 (HSEC6-028-01-S-DV-WT)
- 另一个PCB包含可与HSEC6-DV系列对接的0.60 mm插卡式连接器
- 将高速差分对(总共6个)从HSEC6-DV系列和插卡式路由至高精度射频连接器连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- FPGA/GPU/CPU加速卡
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信