PC/104-PlusTM于1997年为PC/104TM联盟接受,并通过使用高速PCI总线为嵌入式应用建立标准。
PC/104-PlusTM规范了120个端子,2mm可堆叠连接器,支持32位PCI总线的附加信号。如同PC/104TM是PC总线的扩展一样,PC/104-PlusTM+也是PC/104TM的扩展,优势类同,甚至更多。
PC/104TM连接器也需与标准 PC/104TM模块(同一堆叠区)能够堆叠。新型PC/104-PlusTM模块能够在之前的“经典”PC/104TM模块中使用,由此扩大使用领域。
PC/104-Plus - FleXYZTM (ESQT)
Samtec的ESQT产品符合PC/104-PlusTM标准。 PC/104-PlusTM标准规范了30 x 4设置,Samtec PC/104-PlusTM零件编号如下(还提供压接版和外罩):
Samtec's ESQT具有以下优点:
- 紧凑 - 3.6" x 3.8" (90 mm x 96 mm) 模块尺寸
- 自堆叠 - 无需背板或卡外壳即可扩展
- 端子和插座总线连接器 - 即使环境严苛也十分可靠
- 四角安装孔 - 抗冲击和振动
- 低功率消耗 - 功率消耗和产热均较低
- PC完全兼容 - 降低开发成本,缩短进入市场时间
有关PC/104-PlusTM标准及其他信息的问题,请通过以下方式联系我们: