VITA 90.X系列标准依靠的是原始VITA 74 VNX SEARAY™连接器的成熟性能。SEARAY™直角连接器提供12.5 mm和19 mm的堆叠高度以及各种端子数选择,可配合半光缆和全光缆VITA 90.2光学/射频模块。这些产品之所以被选中,是因为其具备高速能力和耐用型设计。
VITA 90.0 (VNX+) 指定连接器(SEARAY™直角) |
|||
---|---|---|---|
Samtec PN |
连接器12.5 mm模块高度 19 mm模块高度 19 mm模块高度 19 mm模块高度 |
选项焊球类型 定位销 (-A) 带式和卷盘 电镀 |
|
ASP-232968-01 |
公针类连接器
|
锡铅 X X STL |
|
ASP-232969-01 |
母针类连接器
|
锡铅 X X H |
|
ASP-232968-02 |
公针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232969-02 |
母针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232970-01 |
公针类连接器
|
锡铅 X X STL |
|
ASP-232971-01 |
母针类连接器
|
锡铅 X X H |
|
ASP-232970-02 |
公针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232971-02 |
母针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232972-01 |
公针类连接器
|
锡铅 X X STL |
|
ASP-232973-01 |
母针类连接器
|
锡铅 X X H |
|
ASP-232972-02 |
公针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232973-02 |
母针类连接器
|
无铅 X X S |
|
ASP-232974-01 |
公针类连接器 |
锡铅 X X STL |
|
ASP-232975-01 |
母针类连接器 |
锡铅 X X H |
|
ASP-232974-02 |
公针类连接器 |
无铅 X X S |
|
ASP-232975-02 |
母针类连接器 |
无铅 X X S |
VITA 90.2是VITA 90.0的自然延伸,提供盲配同轴和光纤连接。
Samtec的新型GPCC触点为50/75Ω应用提供了更高的密度和性能。此外,Samtec的耐用型光学解决方案还可增强电路板性能并简化其布局。FireFly™ Flyover®光学引擎在x4和x12配置中可支持每条通道高达28 Gbps的速度。FireHawk™加固型光学收发器在 x4配置中支持每通道10 Gbps速度,同时采用了业界最小尺寸和最薄封装。
VITA 90.2(VNX+光纤和同轴)指定模块组件 |
|||
---|---|---|---|
Samtec PN |
模块类型连接器模块 外型 |
组装方向背板 插件模块 |
设计支持打印版资料 3D PADS |
ASP-222861-01 |
A 全光缆 |
X
|
——— |
ASP-222862-01 |
A 全光缆 |
X |
——— |
ASP-222861-02 |
B 半光缆 |
X
|
——— |
ASP-222862-02 |
B 半光缆 |
X |
——— |
ASP-222861-03 |
C 半光缆 |
X
|
——— |
ASP-222862-03 |
C 半光缆 |
X |
——— |
VITA 90.2(VNX+光纤和同轴)指定连接器模块 |
||||
---|---|---|---|---|
Samtec PN |
模块类型连接器模块 外型 |
连接同轴触点 同轴触点 有线MT |
组装方向背板 插件模块 |
设计支持打印版资料 3D PADS |
RSP-222466-01 |
A 全光缆 |
4 20 2 |
X
|
——— ——— |
RSP-222465-01 |
A 全光缆 |
4 20 2 |
X |
——— ——— |
ASP-223035-01 |
B 半光缆 |
2 |
X
|
——— ——— |
ASP-223034-01 |
B 半光缆 |
2 |
X |
——— ——— |
RSP-224881-01 |
C 半光缆 |
6 1 |
X
|
——— ——— |
RSP-224882-01 |
C 半光缆 |
6 1 |
X |
——— ——— |