MSDS报告
请注意,根据OSHA危险通信标准,29 CFR 1910.1200,Samtec产品被定义为一篇文章。Samtec产品在正常使用条件下不具有危险性或毒性。
根据OSHA HCS 29 CFR 1910.1200的定义,“article”是指:
- 在生产过程中形成特定形状或设计的制成品。
- 在终端使用功能期间,终端使用功能完全或部分取决于其形状或设计的制成品。
- 在正常使用情况下不会释放或以其它方式导致接触危险化学品的制成品。
根据{29 CFR 1910.1200对HCS的定义,Samtec产品在正常使用情况下不涉及对任何有害物质的接触,不需要MSDS。
Samtec产品的部分特定材料声明可应要求提供(需要有效的Samtec零件号才能获得材料声明)。有关MSDS报告的更多信息,请联系我们的通用技术支持团队
推荐储存条件
此建议是为了确保Samtec的全球客户体验到我们广泛产品系列的最高质量与可靠性。Samtec建议客户使用IEC 60721-3-1(1K20分类),除非Samtec另有说明。具体CSR条件如下:
温度范围:20 - 25°C
相对湿度范围:20 - 75%
镀锡组件在推荐的CSR条件下最长存储时间为12个月。镀金组件在推荐的CSR条件下最长存储时间为18个月。Samtec建议,对于存储时间超过这些期限或未按照CSR条件存储的组件,在引入生产加工之前,应按照IPC/EIA/JEDEC J-STD-002E类别1对可焊性进行测试。
应该注意的是,以上信息适用于以下绝大多数Samtec产品:
- 电无源组件
- 非湿敏设备
- 无需干包装
如何处理Samtec产品
处理Samtec产品时要戴防护手套以防止污染。