新兴市场如AL/ML、数据中心和HPC需要高带宽和低延迟的互连。新的PCIe® 6.0规范将PCIe® 5.0的吞吐量提高了一倍,达到64每通道GT/s。每通道GT/s,利用PAM4编码、基于FLIT的编码和低延迟FEC来提高带宽效率。在这段视频中,Samtec的技术营销经理Matthew Burns向我们展示了基于PECFF基础设施的AI硬件设计,一个原型PCIe6.0的演示。在Synopsys PCIe 6.0 IP的帮助下,通过Samtec新的0.60 mm Generate™高速侧边卡电缆组件进行顶卡连接,我们看到一块主板结合了PECFF基础设施。该演示模拟了行业标准的AI加速硬件平台。请访问www.samtec.com/pcie,了解更多信息。
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。