VITA 90 VNX+/VITA 74的间距。VNX指定Samtec SEARAY™ 1.27 mm间距的连接器为基本标准,12.5 mm和19 mm堆叠高度。SEARAY™连接器因其高速能力(56Gbps PAM4)和高密度、坚固的设计而被选中。SEARAY™连接器还采用了开放式引脚场设计,使差分对、单端信号和电源能够同时通过同一互连,以获得最大的接地和路由灵活性。VNX比4.5U VPX小大约3倍,使其成为嵌入式计算中下一代坚固、小尺寸(SFF)架构的理想选择。应用包括SATCOM、雷达、航空电子、通信、无人机和武器/弹药。请访问samtec.com/VNX了解更多信息。
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。