0.50 mm Basic Blade & Beam Buchsenleiste
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Verwandte Komponenten
Steckverbinder
Testberichte
| BSH/BTH - 5 mm Highspeed-Charakterisierungsbericht für gesteckte Höhen |
| BSH/BTH - 16 mm Highspeed-Charakterisierungsbericht für gesteckte Höhen |
| BSH/HBCD - Highspeed-Charakterisierungsbericht |
Vollständig gesteckte Sätze
?
Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
| Teilenummer | Gegenstecker Teilenummer | Reserve | Raster | Gesteckte Bauteilhöhe | Positionen | Boardanschluss | Gesteckte Ausrichtung | Produktdatenrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-030-01-F-D-RA-WT-K | BSH-030-01-F-D-RA-WT | 0.50 mm (0.0197") | 60 | Koplanar | ||||
| BTH-030-01-F-D-A | BSH-030-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 60 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-060-01-F-D-RA-WT-K | BSH-060-01-F-D-RA-WT | 0.50 mm (0.0197") | 120 | Koplanar | ||||
| BTH-060-01-F-D-RA-WT-K | BSH-060-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 120 | Abgewinkelt | ||||
| BTH-090-01-F-D-RA-WT-K | BSH-090-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 180 | Abgewinkelt | ||||
| BTH-090-01-C-D-A | BSH-090-01-C-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 180 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-120-01-F-D-A | BSH-120-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 240 | Vertikale Steckrichtung | |||
| BTH-150-01-F-D-A | BSH-150-01-F-D-A | 0.50 mm (0.0197") | 5.00 | 300 | Vertikale Steckrichtung |
Technische Bibliothek
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?