demo

EPLSP-031-3000

0.80 mm Eye Speed® robuste Highspeed-I/O-Kabelkonfektion mit Verriegelung 

Eigenschaften

  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Hochzyklisches Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Robuste Verriegelung

  • 32 AWG Twinax-Kabel mit geringem Signalversatz 

  • In 19 und 31 Positionen erhältlich

  • High-Flex-Kabel mit 25.40 mm Biegeradius

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
EPLSP-031-3500 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-4000 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-2000 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-1800 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-1500 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-1200 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-1000 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-5000 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0750 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0700 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0610 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0508 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0500 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0400 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0350 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0300 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0250 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0230 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-0200 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
EPLSP-031-6000 0 Bag & Tag 1 0 Kabellänge Nein
Teilespezifische Dokumente
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

ERI8-Serie Vorschaubild
ERI8

0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse

ERC-Serie Vorschaubild
ERC

Gehäuse für ERI8/EPLSP-Serie Eye Speed® I/O-Highspeed-System

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH FEP Grün
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Handelsmarken EYE SPEED
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: COSTA RICA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.