demo

0.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder Stiftleiste

Eigenschaften

  • Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet

  • .100" Raster (2.54 mm)

  • Nennstrom: max. 5,9 A

  • Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC

  • Individuell ummantelte Kontakte

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild IPS1-Serie
IPS1

.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder-Buchsenleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
IPT1-105-01-L-D-VS IPS1-105-01-L-D-VS .100" (2.54 mm) 13.59 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
IPT1-110-01-L-D-VS IPS1-110-01-L-D-VS .100" (2.54 mm) 13.59 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
IPT1-115-01-L-D-VS IPS1-115-01-L-D-VS .100" (2.54 mm) 13.59 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
IPT1-120-01-L-D-VS IPS1-120-01-L-D-VS .100" (2.54 mm) 13.59 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
IPT1-125-01-L-D-VS IPS1-125-01-L-D-VS .100" (2.54 mm) 13.59 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-01-L-D-RA IPS1-105-01-L-D-RA .100" (2.54 mm) 10 Bedrahtet Koplanar
IPT1-105-01-L-D IPS1-105-01-L-D-RA .100" (2.54 mm) 10 Bedrahtet Abgewinkelt
IPT1-105-01-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 11.05 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-02-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 14.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-03-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 16.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-04-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 17.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-05-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 19.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-06-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 20.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-07-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 25.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-08-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 30.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-105-09-L-D IPS1-105-01-L-D .100" (2.54 mm) 35.00 10 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-110-01-L-D-RA IPS1-110-01-L-D-RA .100" (2.54 mm) 20 Bedrahtet Koplanar
IPT1-110-01-L-D IPS1-110-01-L-D-RA .100" (2.54 mm) 20 Bedrahtet Abgewinkelt
IPT1-110-01-L-D IPS1-110-01-L-D .100" (2.54 mm) 11.05 20 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
IPT1-110-02-L-D IPS1-110-01-L-D .100" (2.54 mm) 14.00 20 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.