demo

1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal

Eigenschaften

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert

  • Nennstrom: max. 2,2 A

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild MEC1-EM-Serie
MEC1-EM

1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild MEC1-RA-Serie
MEC1-RA

1.00 mm abgewinkelte Mini-Edgecard-Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-S-D-RA1-SL 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-L-D-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-S-D-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-L-D-A 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-A 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-S-D-A 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A 1.00 mm (0.0394") 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
MEC1-108-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (0.0394") 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-108-02-S-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (0.0394") 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
MEC1-108-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (0.0394") 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.