demo

12G-SDI 75 Ohm Kabelkonfektion, 4694R Kabel

Eigenschaften

  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel

  • RFC6T Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 70 mm

  • Kapazität: 52,2 pF/Meter

  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %

  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter

  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph

  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph

  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild BNC7T-EM-Serie
BNC7T-EM

75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild BNC7T-TH-Serie
BNC7T-TH

75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild DIN7A-BH-Serie
DIN7A-BH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet

Vorschaubild DIN7A-TH-Serie
DIN7A-TH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

Vorschaubild BNC7T-BH-Serie
BNC7T-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse

Vorschaubild HDBNC-BH-Serie
HDBNC-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse mit hoher Dichte, bedrahtet

Vorschaubild HDBNC-EM-Serie
HDBNC-EM

75 Ohm BNC-Buchse mit hoher Dichte, Kantenmontage

Vorschaubild HDBNC-TH-Serie
HDBNC-TH

75 Ohm hochdichte BNC-Buchse, bedrahtet

Serien-Abbildung für BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack

Produktabbildung für HDBNC-BM
HDBNC-BM

75 Ohm BNC-Einbaubuchse mit hoher Dichte, Mischtechnologie, Druckguss
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.