.050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse, Einpressstifte
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Einpresstechnik
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 1,9 A
Nennspannung: max. 255 VAC/361 VDC
Stapelhöhe 7 mm bis 16 mm
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Verwandte Komponenten
Steckverbinder
Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
?
Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
| Teilenummer | Gegenstecker Teilenummer | Reserve | Raster | Gesteckte Bauteilhöhe | Positionen | Boardanschluss | Gesteckte Ausrichtung | Produktdatenrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAFP-50-01-S-08-RA-WT-GP | SEAMP-50-02.0-S-08-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 400 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-20-01-S-10-RA-WT-GP | SEAMP-20-02.0-S-10-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 200 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-40-01-S-08-RA-WT-GP | SEAMP-40-02.0-S-08-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 320 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-40-01-S-10-RA-WT-GP | SEAMP-40-02.0-S-10-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 400 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-30-01-S-10-RA-WT-GP | SEAMP-30-02.0-S-10-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 300 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-50-01-S-10-RA-WT-GP | SEAMP-50-02.0-S-10-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 500 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-30-01-S-08-RA-WT-GP | SEAMP-30-02.0-S-08-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 240 | Press Fit | Abgewinkelt | |||
| SEAFP-20-01-S-08-RA-WT-GP | SEAMP-20-02.0-S-08-GP-TR | .050" (1.27 mm) | 160 | Press Fit | Abgewinkelt |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?