demo

SMS

Mikro-Buchse, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Dieser SMS ist eine Leiterplatten-Buchsenleiste mit Durchsteckmontage  Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Dieser SMS ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.

Eigenschaften

  • Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild DWM-Serie
DWM

.050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler

Vorschaubild FTR-Serie
FTR

Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild HDWM-Serie
HDWM

0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler

Vorschaubild HMTMS-Serie
HMTMS

0.050 " x 0.100 " Hochtemperatur-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild HTMS-Serie
HTMS

Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild MTMS-Serie
MTMS

0.050 " x 0.100 " Mikro-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild TMS-Serie
TMS

Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster

Vorschaubild TML-Serie
TML

0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZML-Serie
ZML

0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.256 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.891 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.129 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.764 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.907 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 19.685 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.780 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 14.351 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 15.875 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 13.843 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-340 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 17.145 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-385 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.288 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-395 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.542 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-59-L-S-465 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 20.320 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-56-L-S-315 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 16.510 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-58-L-S-415 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 19.050 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-53-L-S-215 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 13.970 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-57-L-S-380 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.161 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-58-L-S-400 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 18.669 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DWM-01-54-L-S-275 SMS-101-01-L-S 0,050" (1,27 mm) X 0,100" (2,54 mm) 15.494 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.