185-ALの
50 Ω 1.85 mmジャック、30度角度付きローンチ コンプレッションマウント
特徴
30度の角度付きローンチ、はんだレスコンプレッション
同軸ケーブルの機械的な制約を軽減しながら、高精度な測定を実現
被試験デバイス(DUT)により近い位置でのケーブル配線が可能
エッジローンチコネクターに比べ、PCBエッジのギャップによる影響を受けにくい設計
同軸ケーブルを自然な方向へ引き出せるため、電気的な安定性が向上
現場交換可能
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
パフォーマンス最大67 GHz
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
構成部品番号
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。