デモ

240-ELW

50 Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチワイドボディコンプレッションマウント

特徴

  • エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション

  • フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー

  • 既存のボード設計用の.500インチ標準ブロック

  • 機械的安定性に優れたネジ式カップリング

  • パフォーマンス最大50 GHz

  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適

  • 1.85 mmは相互嵌合可能

  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

50Ω 2.40 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
240-CM

50Ω 2.40 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装

240 エッジローンチRFコネクター
240-EL

50Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装