デモ

0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

特徴

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 19および31の極数あり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

EPLSPシリーズ サムネイル画像
EPLSP

0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

ERCシリーズ サムネイル画像
ERC

ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

シリーズ画像 RCH-
RCH

0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。