HSEC6-RA
0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル
特徴
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
機械的強度が優れた溶接タブ
0.60mmピッチ嵌合高速ケーブルアセブリ (GC6) をお求めいただけます。ピン配列はSFF-TA-1002仕様と互換性あり。
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
構成部品番号
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。