0.80 mm SFP+エッジカード コネクター
特徴
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
コネクターおよびケージあり
SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
定格電流:最大2A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
構成部品番号
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。