デモ

50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのバーティカルまたはライトアングルプラグあり

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

MMCX-EMシリーズ サムネイル画像
MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-MTシリーズ サムネイル画像
MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-SMシリーズ サムネイル画像
MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-THシリーズ サムネイル画像
MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCX-SWシリーズ サムネイル画像
MMCX-SW

50 Ω MMCX切替可能ジャック

技術ライブラリ