デモ

MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 方向:ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLTシリーズ サムネイル画像
CLT

2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

TLEシリーズ サムネイル画像
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 2 表面実装 コプラナー
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 2 表面実装 ライトアングル
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 3 表面実装 コプラナー
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 3 表面実装 ライトアングル
MMT-102-01-F-DH MMS-102-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 コプラナー
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 コプラナー
MMT-102-01-L-DH TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 ライトアングル
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 4 表面実装 ライトアングル
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 5 表面実装 コプラナー
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 5 表面実装 ライトアングル
MMT-103-01-F-DH MMS-103-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 コプラナー
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 コプラナー
MMT-103-01-L-DH TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 ライトアングル
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 6 表面実装 ライトアングル
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 7 表面実装 コプラナー
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7 表面実装 ライトアングル
MMT-104-01-F-DH MMS-104-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 コプラナー
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 コプラナー
MMT-104-01-L-DH TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 ライトアングル
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 8 表面実装 ライトアングル
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。