デモ

PTUO

拡張温度PCIe®-Over-Fiber、FireFly™光ケーブルアッセンブリー

特徴

  • -40 ºC~+85 ºCの拡張温度

  • PCIe® 3.0 仕様に準拠、開発中のPCIe® 4.0 バージョン

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 最大100 mまでPCIe®信号を送信

  • 透過型および非透過型ブリッジング

  • 従来とは異なるFPGA/ASICのエンドポイントを可能に

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

シリーズ画像 OPA-
OPA

光パッチ アダプター

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー