デモ

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ

特徴

  • 極数は最大208

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • 電源ピンのオプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QMSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-DP

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QMSS-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ

QMSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-DP-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

嵌合コネクター

QFSSシリーズ サムネイル画像
QFSS

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ