デモ

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル

特徴

  • イーサネットCat 5eパネル実装アッセンブリー

  • パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")

  • 標準イーサネットケーブルのターミネーション

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SCPEシリーズ サムネイル画像
SCPE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ アッセンブリー

SCPFEシリーズ サムネイル画像
SCPFE

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル プラグ、フィールド ターミネーション キット