デモ

50 Ω SMBジャック、スルーホール

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • ライトアングルバルクヘッドジャック、スルーホール ターミネーション

  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMB5-CAシリーズ サムネイル画像
SMB5-CA

50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端

嵌合コネクター

RF174シリーズ サムネイル画像
RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF316シリーズ サムネイル画像
RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ