デモ

50 Ω SMP プラグ、複合技術

特徴

  • パフォーマンス最大40 GHz

  • 強化された設計により、真のDCから40GHzまでの性能を向上

  • 50 Ωインピーダンス

  • XおよびY方向のずれを補正

  • フルデテント、限定デテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

  • 標準的な表面実装(対スイープコンタクト)との混合技術で最高の性能を実現

  • ボードの厚さオプション:(1.60 mm) .062" or (2.36 mm) .093"

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス、または非目視嵌合

  • ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボードのアプリケーション

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

SMPエッジ実装RFコネクター
SMP-EM

50ΩSMPプラグ、エッジ実装

SMP RFコネクター
SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

SMP-Bシリーズ サムネイル画像
SMP-B

50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター

SMP-CAシリーズ サムネイル画像
SMP-CA

50 Ohm SMPジャック、ケーブル終端

50 Ω SMP プラグ、表面実装
SMP-SM

50 Ω SMP プラグ、表面実装

SMP-THシリーズ サムネイル画像
SMP-TH2

50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz

SMP-EMシリーズ サムネイル画像
SMP-EM3

50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz