デモ

SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

DWMシリーズ サムネイル画像
DWM

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

FTRシリーズ サムネイル画像
FTR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

HDWMシリーズ サムネイル画像
HDWM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

HMTMSシリーズ サムネイル画像
HMTMS

.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

HTMSシリーズ サムネイル画像
HTMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

MTMSシリーズ サムネイル画像
MTMS

.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

TMSシリーズ サムネイル画像
TMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

TMLシリーズ サムネイル画像
TML

.050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ

ZMLシリーズ サムネイル画像
ZML

.050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.256 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.891 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.129 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.764 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.907 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 19.685 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.780 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 14.351 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 15.875 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.843 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-340 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.145 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-385 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.288 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-395 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.542 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-59-L-S-465 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 20.320 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-315 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.510 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-58-L-S-415 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 19.050 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-215 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.970 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-380 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.161 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-58-L-S-400 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.669 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-275 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 15.494 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング