Bulls Eye®高性能测试达到90 GHz

Bulls Eye®高性能测试达到90 GHz

采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。

Bulls Eye标识
90ghz DCTO
224gbps

Bulls Eye®高性能测试达90 GHz

Bulls Eye图表

Bulls Eye®高性能测试组件采用高密度节省空间式设计,可在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的走线长度。

Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。电缆组件的终端2可使用以下任一连接器选项连接到仪器:1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm。为了使224 Gbps PAM4 SerDes表征达到近乎完美的保真度,BE90A是首选组件。然而,正如Samtec的实时224 Gbps PAM4演示所证实的那样,在考虑到某些SI优化时,BE70A组件也能够处理224 Gbps PAM4(联系SIG@samtec.com)。

过去的十几年里,Samtec的Bulls Eye®组件一直是一款经过验证的测试与测量解决方案。在此期间,对具有出色信号完整性的多通道高速压缩安装连接器的需求稳步增长。因此,Bulls Eye®组件也被用于通信的时钟/数据恢复 (CDR)、毫米波雷达系统、自动测试设备、新一代FR2 5G网络,以及各种定制的高密度高性能设计。

现在,该组件还提供单排选项,适用于新兴的高性能、高密度应用中的较小电路板空间。

特色

 

Bulls Eye

90 GHz、70 GHz、50 GHz或40 GHz解决方案

  • 高性能测试组件
  • 支持更小型的演进板和更短的走线长度
  • 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
  • 无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用
  • 微带/CPW或带线PCB传输类型
  • 适用于性能验证的测试板
  • 1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm和2.92 mm连接到仪表
  • 单排或双排选项
  • 完整应用列表:SerDes表征、时钟/数据恢复 (CDR)、毫米波雷达、自动化测试设备、FR2 5G网络
  • 射频团队:专门的射频工程师为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
BullsEye信息台特性

传输类型

  • 可提供的微带:
    • 90 GHz, BE90A产品
    • 70 GHz, BE70A产品
    • 50 GHz, BE40A产品
  • 可提供的带线:
    • 90 GHz, BE90A产品
    • 70 GHz, BE70A产品
    • 50 GHz, BE40A产品
Bulls Eye

更换组件

联系射频小组了解更多信息。

产品 组件 组件用于
BE90B 区块 BE90A
BE90C 电缆 BE90A
BE70B 区块 BE70A
BE70C 电缆 BE70A
BE40B 区块 BE40A
BE40C 电缆 BE40A

服务/技术支持

射频小组
RFGroup@samtec.com
信号完整性小组
SIG@samtec.com

专门的射频工程师和信号完整性专家将为提供个人支持以满足您的特定需求。

启动优化 • 模拟 • 测试与测量 • 定制

高密度和节省电路板空间

Bulls Eye

Bulls Eye®支持更小型的评估板和更短的走线长度

技术数据

机械
概述

Bulls Eye机械概览

技术
数据

Bulls Eye技术数据

下载和资源

资料

Bulls Eye®电子手册

Bulls Eye®电子手册

获取
Bulls Eye®应用设计指南

精密射频微波/毫米波指南

获取
射频目录

射频目录

获取
高速电缆互连方案指南

高速电缆互连方案指南

获取

产品

BE90A

90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征
  • 1.00 mm连接到仪表
  • 性能高达90 GHz
  • 单排或双排
  • 微带/CPW或带线PCB传输
  • 50欧姆阻抗
  • 替换电缆(BE90C系列)及区块(BE90B系列)可用
90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

BE70A

70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 112 Gbps PAM4 SerDes表征
  • 360° 接地(带线),弹簧加载端子
  • .086电缆
  • 1.85 mm连接到仪表
  • 性能高达70 GHz
  • 单排或双排
  • 微带/CPW或带线PCB传输
  • 50欧姆阻抗
  • 替换电缆(BE70C系列)及区块(BE70B系列)可用
  • 本演示中通道二信号路径使用的是BE70A:结果显示112 Gbps PAM4数据运行几乎没有错误,e-11或更好,Pre-FEC
  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征可能具有某些SI优化考量(观看视频
70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

BE40A

50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色
  • 56 Gbps PAM4 SerDes表征
  • 56 Gbps PAM4 SerDes表征
  • 增强系统设计,配有信号及弹簧顶针
  • 2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 连接到仪表
  • 性能高达50 GHz
  • 双排
  • 微带/CPW或带线PCB传输
  • 50欧姆阻抗
  • 23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
  • 替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用
50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

视频

Samtec的Bulls Eye BQRA系列安装

高达90 GHz的Bulls Eye®测试组件 - Samtec

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...