演示

50欧姆1.85 mm插孔,边缘发射压缩安装

特色

  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • 小巧尺寸使密度得到提高

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达67 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 与2.40 mm适配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印制版图与封装
插拔件组件

相关组件

185 cm 射频连接器
185-CM

50欧姆1.85 mm插孔,垂直压缩安装

1.85 毫米插孔,边缘启动宽体压缩安装
185-ELW

50欧姆1.85mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

Samtec的50欧姆1.85毫米插孔、30度角启动压缩安装
185-铝

50欧姆1.85毫米插孔,30度角启动压缩安装

对接连接器

Samtec 硝基波®铠装AL071系列
AL071型

开发中 - 71 GHz Nitrowave®铠装高性能微波电缆组件