演示

240-ELW

50欧姆2.40mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

特色

  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • .500" 标准块,适用于现有电路板设计

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达50 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 与1.85 mm适配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印制版图与封装
插拔件组件

相关组件

50欧姆2.40 mm插孔,垂直压缩安装
240-CM

50欧姆2.40 mm插孔,垂直压缩安装

240 边缘启动射频连接器
240-EL

50欧姆2.40 mm插孔,边缘发射压缩安装