演示

0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器

特色

  • 可提供多达180个针位数

  • 堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等

  • 提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

CLE系列缩略图
CLE

0.80 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
AW-05-03-G-D-122-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.40 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-125-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.48 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-130-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.60 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-135-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.73 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-140-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.86 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-145-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.99 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-150-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.11 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-155-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.24 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-160-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.37 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-165-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.49 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-170-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.62 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-175-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.75 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-180-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.87 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-185-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.00 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-190-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.13 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-195-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.26 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-200-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.38 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-205-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.51 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-210-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.64 10 表面安装 垂直板堆叠
AW-05-03-G-D-215-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.76 10 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策