演示

AW-28-03-G-D-190-075

0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器

特色

  • 可提供多达180个针位数

  • 堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等

  • 提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
AW-28-03-G-D-145-075 0 Tube 1 26 堆叠高度 不支持
AW-28-03-G-D-122-075 0 Tube 1 26 堆叠高度 不支持
AW-28-03-G-D-135-075 0 Tube 1 26 堆叠高度 不支持
零件特定文档
对接零件
cle-128-01-g-dv
CLE-128-01-G-DV

0.80 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车