直通插座料带,0.100"间距
BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:.100"(2.54 mm)
特色:顶部和底部直通式选项
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
请求报价
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-132-F-D-DE-BE | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
产品目录
Prints and Footprints
对接零件
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
| 认可 |
|---|
|
|
|
|
| 贸易合规 | |
|---|---|
| HTS编码 | 8536.69 |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 环境合规 | |
|---|---|
| 卤素 | 无卤素(Br/Cl符合JS-709C) |
| Penta/Octa指令 | 符合标准 |
| 湿敏度等级 | 1 |
| WEEE | 不在范围内 |
| 欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 | 符合标准 |
| 欧盟REACH法规 | 无SVHC |
| 中国RoHS认证 | 无危害 - E |
| 加州65号提案 | 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov |
| 欧盟CE标志 | 不适用 |
| UKCA标志 | 不适用 |
| PFAS | 没有已知的PFAS |
| 监管验证方式 | 自动 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?