演示

BKS

1.00 mm顶针微型插座料带

特色

  • 提供定位销

  • 低成本镀金选项

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

  • 与BKT系列顶针对接

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

BKT系列缩略图
BKT

1.00 mm顶针微型针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
BKT-107-01-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 7 表面安装 垂直板堆叠
BKT-107-02-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 7 表面安装 垂直板堆叠
BKT-107-03-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 7 表面安装 垂直板堆叠
BKT-107-04-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 7 表面安装 垂直板堆叠
BKT-107-05-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 7 表面安装 垂直板堆叠
BKT-109-01-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 9 表面安装 垂直板堆叠
BKT-109-02-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 9 表面安装 垂直板堆叠
BKT-109-03-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 9 表面安装 垂直板堆叠
BKT-109-04-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 9 表面安装 垂直板堆叠
BKT-109-05-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 9 表面安装 垂直板堆叠
BKT-111-05-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 11 表面安装 垂直板堆叠
BKT-111-01-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 11 表面安装 垂直板堆叠
BKT-111-02-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 11 表面安装 垂直板堆叠
BKT-111-03-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 11 表面安装 垂直板堆叠
BKT-111-04-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 11 表面安装 垂直板堆叠
BKT-113-01-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 13 表面安装 垂直板堆叠
BKT-113-02-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 13 表面安装 垂直板堆叠
BKT-113-05-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 13 表面安装 垂直板堆叠
BKT-113-03-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 13 表面安装 垂直板堆叠
BKT-113-04-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 13 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策