演示

BSE-080-01-L-D-A-TR

.8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Receptacle Connector, 160 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-25mm Stack Hts, A Pin, TR

特色

  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
BSE-080-01-L-D-A 0 托盘 42 42 封装 不支持
BSE-080-01-L-D-A-FR 0 带式和卷盘 325 325 封装 不支持
BSE-080-01-F-D-A-TR 0 带式和卷盘 1 325 电镀 不支持
BSE-080-01-H-D-A-TR 0 带式和卷盘 1 325 电镀 不支持
零件特定文档
对接零件
bte-080-02-l-d-a-k-tr
BTE-080-02-L-D-A-K-TR

0.80 mm基础刀片及梁针脚料带

加入购物车
bte-080-01-l-d-a-k-tr
BTE-080-01-L-D-A-K-TR

0.80 mm基础刀片及梁针脚料带

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 哥斯达黎加.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策