演示

BTE-080-02-C-D-A-K-TR

0.80 mm基础刀片及梁针脚料带

特色

  • 提供低成本镀金

  • 提供边缘安装类型

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
BTE-080-02-C-D-A-K 0 托盘 1 39 封装 不支持
BTE-080-02-F-D-A-K-TR 0 带式和卷盘 1 275 电镀 不支持
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

BSE系列缩略图
BSE

0.80 mm基础刀片及梁插座料带