演示

CC10L-1012-S

6.35毫米(.25英寸)间距高功率线对板压接端子触点插座 / 母座,散件,PowerStrip™/40安培

特色

  • .250"(6.35 mm)间距

  • 适用于10 to 12 AWG电缆

  • 铜合金压接针脚端子

  • 散件端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
CC10L-1012-L 135 Bulk 1 0 电镀 是的
打印版资料
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8538.90