演示

CCH-J-02

Bulls Eye®低成本高性能测试点

特色

  • 4:1密度 vs SMA

  • 50欧姆压缩接口系统

  • 卡口机械锁扣,易于开/关

  • 配用于射频25M和射频25S

  • 性能:高达20 GHz / 40 Gbps

  • 与SMA性能类似,成本为10%

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
封装注意事项
封装类型: 包装和标签
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RF25S系列缩略图
RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

技术资料库
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
商标 BULLS EYE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 新加坡.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策