演示

DW-02-15-L-D-310

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
DW-02-15-G-D-310 1488 Bulk 1 0 电镀 是的
DW-02-15-L-D-290 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-255 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-228 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-210 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-394 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-200 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-295 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-260 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-265 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-353 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-350 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-327 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-02-15-L-D-344 1329 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

.100" Tiger Buy™插座料带

加入购物车
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策