演示

DW-05-10-L-S-340

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
DW-05-10-L-S-265 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-500 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-600 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-400 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-350 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-490 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-495 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-590 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-300 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-525 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DW-05-10-L-S-530 306 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
对接零件
bcs-105-l-s-pe-be
BCS-105-L-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
bcs-105-l-s-pe-be
BCS-105-L-S-PE-BE

直通插座料带,0.100"间距

加入购物车
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov