演示

EHT-122-01-T-D

2.00 mm带护罩IDC勾牛角插头

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 可选帽盖,可将电缆锁定到插头

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 所有普通端子数量从5到25不等

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
EHT-122-01-FM-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
EHT-122-01-F-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
EHT-122-01-H-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
EHT-122-01-L-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
EHT-122-01-S-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
EHT-122-01-SM-D 0 Tube 1 9 电镀 不支持
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距