演示

ESQT-124-02-F-D-660

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。

特色

  • 应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
ESQT-124-02-F-D-340 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-650 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-309 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-720 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-800 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-710 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-700 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
ESQT-124-02-F-D-565 0 Tube 1 11 堆叠高度 不支持
零件特定文档
对接零件
tw-24-12-f-d-840-090
TW-24-12-F-D-840-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594