演示

FW-10-05-L-D-400-100

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 低成本闪金镀层可选

  • 终端隐蔽选项可选

  • 灵活堆叠高度

  • 可用导柱选项

  • 卷带封装可选

  • 表面安装尾端

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
FW-10-05-L-D-375-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-320-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-520-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-385-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-575-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-380-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-413-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-360-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-405-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-450-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-330-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-445-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-345-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-384-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-370-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-335-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
FW-10-05-L-D-570-100 0 Tube 1 46 堆叠高度 不支持
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
对接零件
fle-110-01-g-dv
FLE-110-01-G-DV

高性价比表面安装插座,0.050"间距

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策