0.80 mm SFP+卡缘连接器
特色
压接或通孔焊接到外壳上
20、30或70个I/O口
2x10个针位,可用于SFP、SFP+ 收发器
2x10、2x15和2x35,适用于XENPAK和XFP收发机
可单独或作为套件提供(SFPK系列)
可提供连接器和外壳
可与SFP、SFP +、XFP或XENPAK收发机对接
额定电流:最大2 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。