演示

50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装

特色

  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达6 GHz

  • 垂直插孔/插头或直角插孔

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

相关组件

MMCX-EM系列缩略图
MMCX-EM

50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装

MMCX-MT系列缩略图
MMCX-MT

50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术

MMCX-TH系列缩略图
MMCX-TH

50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式

MMCX-CA系列缩略图
MMCX-CA

50欧姆MMCX插头,电缆终端

MMCX-SW系列缩略图
MMCX-SW

50欧姆MMCX可转换插孔

对接连接器

RF174系列缩略图
RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF178系列缩略图
RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF316系列缩略图
RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

GRF1H-C系列缩略图
GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规 RoHS合规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策