MMCXV-TH
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
特色
50欧姆阻抗
高频振动MMCX,适用于耐用型应用
性能高达6 GHz
垂直和直角通孔终端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。