演示

MMT-111-01-L-DH

2.00 mm水平表面安装针脚料带

特色

  • 应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装反向:水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MMT-111-01-L-DH-TR 0 带式和卷盘 1 0 封装 不支持
MMT-111-01-T-DH 0 Tube 1 25 电镀 不支持
MMT-111-01-S-DH 0 Tube 1 25 电镀 不支持
MMT-111-01-F-DH 0 Tube 1 25 电镀 不支持
MMT-111-01-SM-DH 0 Tube 1 25 电镀 不支持
零件特定文档
对接零件
tle-111-01-g-dv
TLE-111-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车