演示

MMT-114-01-L-DH

2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 28 Pin, 2 Row, Horizontal, 10µin Gold/Tin, .126in Post

特色

  • 应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装反向:水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
MMT-114-01-L-DH-FR 0 Bulk 1 0 封装 不支持
MMT-114-01-L-DH-TR 0 带式和卷盘 1 0 封装 不支持
MMT-114-01-S-DH 0 Tube 1 19 电镀 不支持
MMT-114-01-H-DH 0 Tube 1 19 电镀 不支持
MMT-114-01-T-DH 0 Tube 1 19 电镀 不支持
MMT-114-01-F-DH 0 Tube 1 19 电镀 不支持
MMT-114-01-SM-DH 0 Tube 1 19 电镀 不支持
零件特定文档
对接零件
tle-114-01-g-dv
TLE-114-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

加入购物车
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策